290 – 2900 min-1 m 3 x 380 – 500 V (400 V)
IEC o UL |
Tipo | PN | MN | MA/MN | nN | IN | cosφ | Jmot | JFmot | MB | mMot | mBMot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Nm | f > 5 Hz | min-1 | A | 10-4 kgm2 | 10-4 kgm2 | Nm | kg | kg | ||
DRU90S4/.. /../MM11 | 1.1 | 3.6 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 0.99 | 54 | 55.6 | 10 | 21.6 | 24.6 |
DRU100LSR4/../MM15 | 1.5 | 4.9 | 1.5 | 2900 | 3.5 | 0.99 | 81.4 | 86.1 | 20 | 28.6 | 33.6 |
DRU100LS4/../MM22 | 2.2 | 7.2 | 1.5 | 2900 | 5.0 | 0.99 | 81.4 | 86.1 | 20 | 28.6 | 33.6 |
DRU100L4/../MM30 | 3.0 | 9.9 | 1.5 | 2900 | 6.7 | 0.99 | 112 | 118 | 28 | 36.3 | 42.2 |
DRU112M4/../MM40 | 4.0 | 13.2 | 1.5 | 2900 | 7.3 | 0.99 | 178 | 183 | 40 | 47.3 | 54.3 |