Accionamientos MOVIMOT
®
con motores DRN.. y par de corta duración aumentado
Información adicional
280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V, 50 Hz)
290 – 2900 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V, 50 Hz)
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
Idioma
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Principal
Planificación de proyecto de la unidad
MOVIMOT®
Combinaciones de motor MOVIMOT® suministrables
Accionamientos MOVIMOT® con motores DRN.. y par de corta duración aumentado