概述
单位 | MDX9.A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 1 | 2 | ||||||
型号 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。 | W | 16 | 20 | 27 | 34 | 45 | 58 | 83 |
功率消耗24 V | W | 20 | ||||||
防干扰 | – | 极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准 | ||||||
PI连接 | – | 螺栓M4 | ||||||
每分钟允许的电源开/关次数 | min-1 | 1 | ||||||
最短“断电”时间 | s | 10 | ||||||
质量 | kg | 4.1 | 4.4 | |||||
尺寸 | – | 参见章节电控柜后壁上的准备工作和尺寸图 | ||||||