连接端子
触点
功能
X15:1
cos+
余弦+
X15:2
sin+
正弦+
X15:3
预留
–
X15:4
DATA+
数据线+
X15:5
X15:6
温度传感器-
温度传感器TF/TH/KTY-/PK参考电位
X15:7
X15:8
地线
编码器电源参考电位
X15:9
cos-
余弦-
X15:10
sin-
正弦-
X15:11
X15:12
DATA-
数据线-
X15:13
US24VG
编码器电源24 V
X15:14
温度传感器+
温度传感器TF/TH/KTY+/PK
X15:15
US12VG
编码器电源12 V