X15:TTL、HTL和正弦/余弦编码器
连接端子 | 触点 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| X15:1 | A/余弦+ | 信号通道A/余弦+ |
X15:2 | B/正弦+ | 信号通道B/正弦+ | |
X15:3 | C | 信号通道C | |
X15:4 | DATA+针对带有电子铭牌的SEW-EURODRIVE编码器。 | 电子铭牌数据线 | |
X15:5 | 预留 | – | |
X15:6 | 温度传感器- | 温度传感器TF/TH/KTY-/PK参考电位 | |
X15:7 | 预留 | – | |
X15:8 | 地线 | 编码器电源参考电位 | |
X15:9 |
| 信号通道 | |
X15:10 |
| 信号通道 | |
X15:11 |
| 信号通道 | |
X15:12 | DATA-针对带有电子铭牌的SEW-EURODRIVE编码器。 | 电子铭牌数据线 | |
X15:13 | US24VG | 编码器电源24 V | |
X15:14 | 温度传感器+ | 温度传感器TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | US12VG | 编码器电源12 V | |