设计范例
下列项目设计示例显示了带多编码器卡CES11A和I/O扩展卡CID21A的变频器MDX9.A-0040-5E3-4-.00上的24 V电源的项目设计情况:
- 数字量输入端DI00(输出级使能)由变频器提供电压。
- DB00可控制电机制动器,制动继电器的线圈需要100 mA(DC 24 V时)。
- 选件CID21A的4个输出端各负载DC 50 mA。
- 基本单元的功率需求:20 W + 1 × 电机编码器: 5 W
- 选件CES11A的功率需求(无编码器): 0.8 W
- 1 × 外部编码器: 12 W
- 选件CID21A的功率需求(无端子): 0.4 W
- 输入端的功率需求(基本单元):1 × 0.1 W = 0.1 W
- DB00上制动控制的功率需求:24 V × 0.1 A = 2.4 W
- 二进制输出端的功率需求:4 × 24 V × 0.05 A = 4.8 W
- 总功率需求: 45.6 W