Exemplo de planejamento de projeto

O exemplo de planejamento de projeto a seguir mostra o planejamento de projeto da fonte de alimentação de 24 V no conversor MDX9.A-0040-5E3-4-.00 com placa de múltiplo encoder CES11A e extensor de I/O CID21A:

  • A entrada digital DI00 (liberação do estágio de saída) é alimentada com tensão pelo conversor.
  • O freio do motor é controlado através de DB00, a bobina do relé de freio necessita de 100 mA com 24 VCC.
  • Cada uma das 4 saídas da opção CID21A é carregada com CC de 50 mA.
  • Consumo de potência da unidade básica: 20 W + 1 × encoder do motor: 5 W
  • Consumo de potência da opção CES11A sem encoder: 0.8 W
  • 1× encoder externo: 12 W
  • Consumo de potência da opção CID21A sem bornes: 0.4 W
  • Consumo de potência das entradas (unidade básica): 1 × 0.1 W = 0.1 W
  • Consumo de potência da conexão do freio em DB00: 24 V × 0.1 A = 2.4 W
  • Consumo de potência das saídas digitais: 4 × 24 V × 0.05 A = 4.8 W
  • Consumo total de potência: 45.6 W