说明
现场总线卡CFE21A是用于EtherNet/IPTM和Modbus TCP通讯协议的接口。
通过该现场总线接口,可将变频器连接至基于EtherNet/IPTM或Modbus-TCP的上一级自动化系统、工程设计系统或可视化系统。该现场总线接口具备以下特性:
- EtherNet/IPTM或Modbus TCP
- 介质冗余
- 集成有带直通程序的交换机
使用该现场总线接口时,可直接通过以太网与设备通讯,并使用工程设计软件MOVISUITE®进行调试、诊断和参数设定。
通过集成的Web服务器,可使用标准网络浏览器快速且方便地获取诊断值。通过以下地址访问网络服务器 → http://设备IP地址。
FC3 | FC5 | FC6 | FC15 | FC16 | FC23 | Offset/Start | Unit ID | Maximum PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | – | – | – | ✔ | ✔ | 0 | 0/225 | 16 |