Descripción
La tarjeta de bus de campo CFE21A es la interfaz a los protocolos de comunicación EtherNet/IPTM y Modbus TCP.
La interfaz del bus de campo posibilita la conexión del variador a sistemas de automatización, planificación de proyecto y visualización basados en EtherNet/IPTM o Modbus TCP de nivel superior. La interfaz del bus de campo se distingue por las siguientes propiedades:
- EtherNet/IPTM o Modbus TCP
- Redundancia de medios
- Switch integrado con procedimiento cut-through
Al emplear la interfaz del bus de campo puede comunicar directamente vía Ethernet con las unidades y usar el software de ingeniería MOVISUITE® para puesta en marcha, diagnóstico y parametrización.
Un servidor web integrado permite además acceder de forma rápida y sencilla a valores de diagnóstico con un navegador estándar. El servidor web está disponible a través de la siguiente dirección → http://Dirección IP de la unidad.
FC3 | FC5 | FC6 | FC15 | FC16 | FC23 | Offset/Start | Unit ID | Máximos DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | – | – | – | ✔ | ✔ | 0 | 0/225 | 16 |