ELSM®控制程序中的同步电机

由于控制程序ELSM®未使用用于电机控制的编码器系统,与使用电机编码器的CFC控制程序相比,该控制程序存在着一些限制。

在过渡转速以下,该控制程序在开环控制运行时仅在进行转速控制时使用。超过过渡转速后,该控制程序在闭环控制运行时工作,与使用旋转变压器的CFC控制程序相似。转速调节范围为1:50。由于ELSM®控制程序未使用用于电机控制的编码器系统,因此最初无法知道电机轴的绝对位置。因此,每次使能时都会通过测试脉冲来确定。这会导致约25 ms的启动延迟。

从静止状态启动时,首先以开环控制运行模式启动。开环控制运行模式下的启动与负载无关,为了稳定驱动装置,会施加相当于所启动电机额定电流150%的电流。 在零转速的静止状态下,所施加电流为所启动电机额定电流的120%。

如果变频器无法提供该电流,则将其限制在变频器的热电流极限范围内。这会在开环控制运行中对可用扭矩产生限制。

一旦达到过渡转速,就会切换到闭环控制运行。过渡转速约为所启动电机额定转速的2%。在闭环控制运行中,电机轴的绝对位置将根据不同测量变量推导得出。在闭环运行期间,可用动态扭矩取决于电机以及电机-变频器的组合。

如果转速再次低于过渡转速,则将从“闭环控制运行”切换回“开环控制运行”。因此,在加速开始时以及减速结束时,如果转速低于过渡转速,则始终处于开环控制运行模式。开环控制运行模式只能通过运行实现。不允许在低于过渡转速的情况下以开环控制运行模式连续运行。

可以切换到旋转电机。即使驱动装置尚未达到0转速,也可以重新启动。

根据控制程序处于开环控制运行模式还是闭环控制运行模式,必须对驱动装置进行各种极限值检查,才能确定电机能否提供所需的扭矩。

建议使用SEW-Workbench项目设计软件进行项目设计。

随着转速的增加,永久磁铁使电机绕组中的感应电压增加。因此,可施加电流的大小会受到限制,因为可用的电压仅为变频器直流侧电压与感应电压之间的差值。达到电压极限时,转速越高,扭矩就越低。为了能在电压极限特性曲线右侧范围内运行,必须施加磁场已弱化的电流。磁场弱化功能(准备中)在默认情况下处于激活状态。请注意,在磁场弱化状态下,达到相同扭矩所需的电流要高得多。

对于下列电机,SEW-EURODRIVE建议使用8 kHz或16 kHz的PWM频率:

  • CMP40/..50/..63,在转速超过4500 min-1时
  • CMP71/..80/..100,在转速超过3000 min-1时
  • CM3C63/..71/..80/..100,在转速超过3000 min-1时
  • CM3P71/..80/..100,在转速超过2000 min-1时

SEW-EURODRIVE建议使用以下温度传感器:

  • KTY84-130(SEW-EURODRIVE名称:KY)
  • Pt1000(SEW-EURODRIVE名称:PK)