CFC控制程序中的同步电机

随着转速的增加,永久磁铁使电机绕组中的感应电压增加。因此,可施加电流的大小会受到限制,因为可用的电压仅为变频器直流侧电压与感应电压之间的差值。达到电压极限时,转速越高,扭矩就越低。为了能在电压极限特性曲线右侧范围内运行,必须施加磁场已弱化的电流。磁场弱化功能(准备中)在默认情况下处于激活状态。请注意,在磁场弱化状态下,达到相同扭矩所需的电流要高得多。

对于下列电机,SEW-EURODRIVE建议使用8 kHz或16 kHz的PWM频率:

  • CMP40/..50/..63,在转速超过4500 min-1时
  • CMP71/..80/..100,在转速超过3000 min-1时
  • CM3C63/..71/..80/..100,在转速超过3000 min-1时
  • CM3P71/..80/..100,在转速超过2000 min-1时

SEW-EURODRIVE建议使用以下温度传感器:

  • KTY84-130(SEW-EURODRIVE名称:KY)
  • Pt1000(SEW-EURODRIVE名称:PK)