使用电源接触器
请按以下步骤进行操作:
- 始终将电源接触器放在进线滤波器和电源扼流圈(如果有)之前。
- 请使用至少一个使用类别为AC-3 (EN 60947-4-1) 的接触器作为电源接触器。
- 切断电源电压后确保至少断电10 s。
- 电源通电或断电的频率不得超过每分钟一次。
- 不得将电源接触器用于点动模式,而只能用于接通和关闭设备。
下表中为需要电源接触器的场景的概览。为此,请遵守产品手册 > 章节BW..制动电阻 > “保护制动电阻免受热过载”中有关制动电阻必要保护措施的信息。
变频器 | 制动电阻 | 保护元件/ | 需要 |
|---|---|---|---|
规格1 ~ 3 | 无BW.. | – | 否 |
BW.. 扁形结构 | – | 否 | |
BW..作为PTC | – | 否 | |
BW.. | 外部过载继电器 | 是 | |
BW..-T | 温度触点 | 是 | |
从规格4起 | 无BW.. | – | 否 |
BW.. 扁形结构 | – | 否 | |
BW..作为PTC | – | 否 | |
BW.. | 外部过载继电器 | 否 | |
BW..-T | 温度触点 | 否 |
在连接制动电阻时,针对规格4及以上的、未使用电源接触器的变频器,必须在变频器上安装一个外部DC 24 V电源。