Usar contator de rede

Proceda da seguinte forma:

  1. Colocar sempre o contator de rede antes do filtro de rede e da bobina de rede (se estiver presente).
  2. Utilizar pelo menos um contator da categoria de utilização AC-3 (EN 60947-4-1) como contator de rede.
  3. AVISO! Danos materiais devido a queda abaixo do tempo mínimo de desligamento do contator de rede. Destruição do conversor mau funcionamento imprevisível. Após desligar a fonte de alimentação, respeitar um tempo mínimo de desligamento de 10 s.
    • Ligar ou desligar a fonte de alimentação não mais do que 1 vez por minuto.
  4. Não utilizar o contator de rede para a operação manual, mas somente para ligar/desligar a unidade.

A tabela a seguir fornece uma visão geral de quando um contator de rede é necessário. Observar as informações sobre as medidas de prevenção necessárias para a resistência de frenagem utilizada no manual do produto > capítulo Resistências de frenagem BW.. > "Proteger as resistências de frenagem contra sobrecarga térmica".

Conversor

Resistência de frenagem

Elemento de proteção/
medida de prevenção

Contator de rede
necessário

Tamanho 1 – 3

sem BW..

–

não

BW.. forma construtiva plana

–

não

BW.. como PTC

–

não

BW..

Relé de sobrecarga externo

sim

BW..-T

Avaliação
contato de temperatura

sim

a partir do tamanho 4

sem BW..

–

não

BW.. forma construtiva plana

–

não

BW.. como PTC

–

não

BW..

Relé de sobrecarga externo

não

BW..-T

Avaliação
contato de temperatura

não

Se uma resistência de frenagem estiver conectada, a fonte de alimentação externa de 24 VCC deve ser fornecida nos conversores a partir do tamanho 4 sem o uso de um contator de rede.