不带电源接触器的电源接头
注意
无电源接触器运行
如果未采取所需措施,变频器便在无电源接触器的情况下使用相连接的制动电阻运行,可能会导致严重的财产损失。
- 有关必要措施以及变频器可在无电源接触器的情况下运行的信息,请参阅使用电源接触器一章。
提示

不带电源接触器的电源连接
电源连接无电源接触器时,可通过变频器上的数字量输入端实现制动电阻的温度评估。
- 对所连接的数字量输入端进行参数设定,以监控制动电阻温度评估装置。
下图举例显示了不带电源接触器,但带电源扼流圈、进线滤波器和输出扼流圈或输出滤波器的电源接头的接线情况。

[1] | 保险丝 |
[2] | 电源扼流圈(可选) |
[3] | 线性滤波器(可选) |
[4] | 制动电阻(可选) |
[5] | 输出扼流圈或输出滤波器(两个都可选) |
[6] | 电机 |