输入/输出卡CIO21A

连接端子

触点

功能

S50/1 on:电流输入端已为AI2x激活

S50/2 on:电流输入端已为AI3x激活

S50/1 off出厂状态。:电压输入端已为AI2x激活

S50/2 off1):电压输入端已为AI3x激活

X50:1

REF1

+10 V DC参考电压输出端

X50:2

AI21

模拟量电流或电压输入端

X50:3

AI22

模拟量电流或电压输入端,AI21的参考

X50:4

地线

参考电位

X50:5

AI31

模拟量电流或电压输入端

X50:6

AI32

模拟量电流或电压输入端,AI31的参考

X50:7

地线

参考电位

X50:8

REF2

-10 V DC参考电压输出端

X51:1

AOV2

模拟量电压输出端,可自由编程

X51:2

AOC2

模拟量电流输出端,可自由编程

X51:3

地线

输出端AOV2和AOC2的参考电位

X51:4

AOV3

模拟量电压输出端,可自由编程

X51:5

AOC3

模拟量电流输出端,可自由编程

X51:6

地线

输出端AOV3和AOC3的参考电位

X52:1

DI10

数字量输入端

X52:2

DI11

X52:3

DI12

X52:4

DI13

X52:5

地线

参考电位

X52:6

DO10

数字量输出端

X52:7

DO11

X52:8

DO12

X52:9

DO13

X52:10

地线

参考电位