Tarjeta de entrada/salida CIO21A

Borna de conexión

Contacto

Función

S50/1 on: Entrada de corriente activa para AI2x

S50/2 on: Entrada de corriente activa para AI3x

S50/1 offEstado de entrega.: Tensión de entrada activa para AI2x

S50/2 off1): Tensión de entrada activa para AI3x

X50:1

REF1

Salida de tensión de referencia de +10 V CC

X50:2

AI21

Entrada analógica de tensión o corriente

X50:3

AI22

Entrada analógica de tensión o corriente, referencia para AI21

X50:4

GND

Potencial de referencia

X50:5

AI31

Entrada analógica de tensión o corriente

X50:6

AI32

Entrada analógica de tensión o corriente, referencia para AI31

X50:7

GND

Potencial de referencia

X50:8

REF2

Salida de tensión de referencia de -10 V CC

X51:1

AOV2

Salida analógica de tensión, de libre programación

X51:2

AOC2

Salida analógica de corriente, de libre programación

X51:3

GND

Potencial de referencia para las salidas AOV2 y AOC2

X51:4

AOV3

Salida analógica de tensión, de libre programación

X51:5

AOC3

Salida analógica de corriente, de libre programación

X51:6

GND

Potencial de referencia para las salidas AOV3 y AOC3

X52:1

DI10

Entrada binaria

X52:2

DI11

X52:3

DI12

X52:4

DI13

X52:5

GND

Potencial de referencia

X52:6

DO10

Salida binaria

X52:7

DO11

X52:8

DO12

X52:9

DO13

X52:10

GND

Potencial de referencia