Diretrizes para uma operação segura
Para versões de firmware anteriores à V20.00, pessoal autorizado pode ativar diversos acessos de serviço na unidade usando o protocolo de engenharia da SEW-EURODRIVE. A autenticação ocorre por meio de dados de acesso estáticos. Eles não servem para evitar ataques à segurança de IT, mas para proteger contra alterações indesejadas. Portanto, eles não podem ser alterados.
Para evitar o uso indevido desses acessos de serviço, o acesso à rede deve ser restrito de acordo com a tecnologia de ponta. Para mais informações, consultar a seção Segurança de TI do ambiente.
A partir da versão de firmware V20.00, a autenticação também pode ser realizada por meio de gerenciamento seguro de usuários e controle de acesso.