Directrices para un funcionamiento seguro
En versiones de firmware anteriores a V20.00, el personal autorizado puede activar distintos accesos de servicio en la unidad con el protocolo de ingeniería de SEW‑EURODRIVE. La autenticación se realiza mediante datos de acceso estáticos. Éstos no se utilizan para defenderse de los ataques a la seguridad TI, sino como protección frente a modificaciones no deseadas. Por este motivo, no se pueden modificar.
Para evitar el uso indebido de estos accesos de servicio, el acceso a la red debe estar restringido según el estado de la técnica, encontrará más información en el apartado Seguridad TI del entorno.
A partir de la versión de firmware V20.00 inclusive, la autenticación también puede realizarse mediante una gestión segura de usuarios y un control de acceso.