Introdução

  • A unidade deve ser colocada em operação usando o modo de controle CFC ou VFCPLUS (com encoder).
  • O teste de frenagem é compatível apenas com o conjunto de acionamento AS1.
  • No planejamento de projeto das unidades, considerar a especificação de torque necessária para testar o freio.
  • O ajuste dos limites de aplicação para torque e corrente de saída aparente no conversor deve permitir que o torque proporcional do motor (especificação de torque) seja construído na direção de teste.
  • Selecionar as configurações dos parâmetros da função de acionamento "FCB 01 Bloqueio do estágio de saída" da seguinte forma:
    • 0: liberar freio/desativar DynaStop® em FCB 01 – Liberar
    • 1: fechar freio em STO
  • Isso corresponde ao ajuste padrão no estado de fornecimento.