Dados técnicos gerais

Especificação

Temperatura ambiente ao armazenar o opcional de segurança

-25 °C – 85 °C

Temperatura ambiente, todos os tamanhos

Redução de potência, consultar o capítulo Planejamento de projeto

  • com MOVISAFE® CS..A: 0 °C – 40 °C sem redução de potência
  • com MOVISAFE® CSB..A, CSS..A: 40 °C – 55 °C com redução de potência
  • com MOVISAFE® CSA31A: 40 °C – 50 °C com redução de potência

Altitude de instalação

Máximo 3.800 m acima do nível do mar