Datos técnicos generales

Especificación

Temperatura ambiente para el almacenamiento de la opción de seguridad

-25 °C – 85 °C

Temperatura ambiente, todos los tamaños

Reducción de potencia, véase el capítulo Planificación de proyecto

  • con MOVISAFE® CS..A: 0 °C – 40 °C sin reducción de potencia
  • con MOVISAFE® CSB..A, CSS..A: 40 °C – 55 °C con reducción de potencia
  • con MOVISAFE® CSA31A: 40 °C – 50 °C con reducción de potencia

Altitud de la instalación

máx. 3800 m sobre el nivel del mar