Irregularidade 7 Circuito intermediário
Irregularidade: 7.1 (0701hex | 1793dec) Descrição: sobretensão no circuito intermediário | ||
|---|---|---|
| Resposta: remoto – Irregularidade crítica | |
Causa | Ação | |
O limite máximo permitido da tensão do circuito intermediário foi excedido. | – Verificar conexão da resistência de frenagem. – Diminuir a desaceleração. – Verificar o planejamento de projeto da resistência de frenagem (valor de resistência). | |
Irregularidade: 7.11 (070Bhex | 1803dec) Descrição: Sobretensão do circuito intermediário no retificador | ||
|---|---|---|
| Resposta: remoto – Irregularidade crítica | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – O limite máximo permitido da tensão do circuito intermediário do retificador foi excedido. – O componente de tensão alternada da tensão do circuito intermediário é muito alto. | – Verificar o sistema e as unidades vizinhas quanto a falhas à terra. – Verificar a qualidade da rede (distorção da tensão da rede). – Verificar a tensão de entrada | |