Fallo 7 Circuito intermedio

Fallo: 7.1 (0701hex | 1793dec)

Descripción: Sobretensión en el circuito intermedio

 

Reacción: Remote – Fallo crítico

Causa

Medida

El límite máximo admisible de tensión del circuito intermedio se ha excedido.

– Compruebe la conexión de la resistencia de frenado.

– Reduzca la deceleración.

– Compruebe la planificación de proyecto de la resistencia de frenado (valor de resistencia).

Fallo: 7.11 (070Bhex | 1803dec)

Descripción: Sobretensión en el circuito intermedio del rectificador

 

Reacción: Remote – Fallo crítico

Causa

Medida

El fallo puede tener las siguientes causas:

– El límite máximo admisible de tensión del circuito intermedio del rectificador se ha excedido.

– La parte de tensión alterna de la tensión del circuito intermedio es excesiva.

– Comprobar si hay un fallo a tierra en la instalación y en los accionamientos adyacentes.

– Comprobar la calidad de red (distorsión de la tensión de red).

– Comprobar la tensión de red