Irregularidade 48 Modul bus

Irregularidade: 48.01 (3001hex | 12289dec)

Descrição: combinação da unidade incompatível

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Os elementos do modul bus não são compatíveis entre si. As versões do firmware dos módulos de eixo e dos módulos de rede são eventualmente incompatíveis.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 48.02 (3002hex | 12290dec)

Descrição: timeout Comunicação

 

Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Ocorreu um timeout de comunicação no modul bus.

– Verificar as conexões dos cabos e a fonte de alimentação das estações de modul bus.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 48.03 (3003hex | 12291dec)

Descrição: quantidade de elementos modul bus muito grande

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Muitos elementos modul bus estão conectados.

Reduzir o número de elementos de modul bus.

Irregularidade: 48.04 (3004hex | 12292dec)

Descrição: irregularidade CRC

 

Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Uma irregularidade da soma de verificação foi detectada durante a comunicação do modul bus.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Resetar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.