Fallo 48 Bus del módulo

Fallo: 48.01 (3001hex | 12289dec)

Descripción: Combinación de unidades incompatible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Las unidades de bus de módulo no son compatibles entre sí. En casos dados, las versiones del firmware de los módulos de eje y los módulos de alimentación son incompatibles.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 48.02 (3002hex | 12290dec)

Descripción: Desbordamiento de la comunicación

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha producido un desbordamiento la comunicación en el bus del módulo.

– Compruebe las conexiones de cable y la tensión de alimentación de las estaciones del bus del módulo.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 48.03 (3003hex | 12291dec)

Descripción: Número de unidades de bus de módulo demasiado alto

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Hay demasiadas unidades de bus de módulo conectadas.

Reduzca el número de unidades de bus de módulo.

Fallo: 48.04 (3004hex | 12292dec)

Descripción: Fallo de la CRC

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo de suma de verificación en la comunicación de bus de módulo.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Ejecute un reseteo de fallo.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.