Irregularidade 12 Freio

Irregularidade: 12.20 (0C14hex | 3092dec)

Descrição: integração do motor digital – Irregularidade crítica

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída com reset automático

Causa

Ação

O sistema de controle do freio integrado detectou uma irregularidade crítica.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas apropriadas de eliminação de irregularidades.

Irregularidade: 12.21 (0C15hex | 3093dec)

Descrição: integração do motor digital – Irregularidade

 

Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída com reset automático

Causa

Ação

O sistema de controle do freio integrado relatou uma irregularidade.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas apropriadas de eliminação de irregularidades.

Irregularidade: 12.22 (0C16hex | 3094dec)

Descrição: integração do motor digital – Aviso

 

Resposta: Atenção com reset automático

Causa

Ação

O sistema de controle do freio integrado relatou uma mensagem de atenção.

Prestar atenção ao aviso do subescravo. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas.

Irregularidade: 12.23 (0C17hex | 3095dec)

Descrição: integração digital do motor – Timeout

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A comunicação com o sistema de controle do freio integrado foi interrompida.

Verificar conexão.

Irregularidade: 12.24 (0C18hex | 3096dec)

Descrição: integração digital do motor – Irregularidade de inicialização

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A inicialização do sistema de controle do freio integrado falhou.

– Confirmar a irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.