Fallo 12 Freno
Fallo: 12.20 (0C14hex | 3092dec) Descripción: Integración digital de motor – Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida con auto-reseteo | |
Causa | Medida | |
El control del freno integrado ha detectado un fallo crítico. | Observe el mensaje de fallo del subesclavo. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 12.21 (0C15hex | 3093dec) Descripción: Integración digital de motor – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El control del freno integrado ha detectado un fallo. | Observe el mensaje de fallo del subesclavo. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 12.22 (0C16hex | 3094dec) Descripción: Integración digital de motor – Advertencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El control del freno integrado ha emitido una advertencia. | Observe la advertencia del subesclavo. Consulte la causa exacta de la advertencia y tome las medidas correspondientes para solucionarla. | |
Fallo: 12.23 (0C17hex | 3095dec) Descripción: Integración digital de motor – Desbordamiento | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La comunicación con el control del freno integrado presenta algún fallo. | Compruebe la conexión. | |
Fallo: 12.24 (0C18hex | 3096dec) Descripción: Integración digital de motor – Fallo de inicialización | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha producido un fallo en la inicialización del control del freno integrado. | – Confirme el fallo. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |