Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW120-001

BW100-001

BW100-002

BW100-002/M

BW100-006-T

Código

–

18176011

08281718

08281653

25664514

18204198

Pico de potência de frenagem

kW

6.9

9.4

6.9

Capacidade de carga

100% CC

kW

0.03

0.1

0.2

0.15

0.6

50% CC

kW

0.06

0.15

0.3

0.27

1.1

25% CC

kW

0.1

0.3

0.6

0.45

1.9

12% CC

kW

0.18

0.5

1

0.75

3.6

6% CC

kW

0.3

0.9

1.8

1.23

5.7

Observar o limite de potência regenerativa da unidade, consultar o capítulo Dados técnicos.

Valor de resistência RBW

Ω

117

100

100 ± 10%

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

–

0.8

1

1.2

2.4

Design

–

Resistor de submontagem PTC

Resistência de frenagem plana

Resistor de submontagem em forma construtiva plana

Resistor de fio

Conexões de potência

mm2

Condutores únicos

Borne cerâmico 2.5

Comprimento do condutor na resistência de frenagem

mm

170

510

300

Seção transversal do cabo

mm2

0.5

1.3

2.1

0.5 – 10

Torque de aperto

Nm

–

0.5

Conexão PE

–

–

Pino M4

Torque de aperto PE

Nm

–

1.5 – 1.8

Grau de proteção conforme a EN 60529

–

IP20

IP54

IP40

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-20 – 40

-25 – 40

-20 – 40

-30 – 40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

–

Autoproteção

Fusível lento

Termostato

Emissão de ruídos

–

discreta

baixa

Peso

kg

0.95

0.3

0.6

1.4

3