Instalar a placa

Observar as indicações de segurança no capítulo Instalação elétrica.

As informações sobre qual placa pode ser instalada em qual slot podem ser encontradas no Manual do produto > capítulo Estrutura da unidade > "Slots para placa".

O procedimento mostra como exemplo a instalação de uma placa de múltiplo encoder CES11A:

  1. Desligar o conversor da rede de alimentação. Ligar a fonte de alimentação externa de 24 V para o sistema eletrônico e a tensão de entrada.
  2. Tomar as medidas adequadas para evitar a descarga eletrostática antes de começar o trabalho. As medidas adequadas para a compensação de potencial incluem, por exemplo, o uso de pulseiras antiestáticas ou sapatos condutivos.
  3. Remover a tampa de proteção [1] no lado frontal do conversor. O slot no qual a placa está instalada depende da placa utilizada.
  4. Usar uma chave de fenda para remover a tampa plástica [1] do slot da placa.
  5. Só tocar na placa [1] pelas bordas. Pegar na placa [1] e inseri-la com uma ligeira pressão no slot.
  6. Aparafusar bem a placa com o torque de aperto especificado.
  7. Montar novamente a tampa de proteção [1] no lado frontal do conversor.