Typenbezeichnung

Die Typenbezeichnung MOVISAFE® CS..A beinhaltet folgende Daten:

CS..A

Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A

CS

Baureihe:

C

Option Automatisierungsbaukasten MOVI-C®

S

Safety

x

Funktion:

A

Advanced: Bewegungs-/Positionsfunktionen mit einem sicheren Gebersystem

B

Basic: Stoppfunktionen ohne Geber

L

Light: Bewegungsfunktionen mit dem Geber EI7C FS

S

Standard: Bewegungsfunktionen mit einem Sicherheitsgeber

x

Hardware-Variante:

1

MOVITRAC® advanced

2

MOVIPRO® technology ohne 2. Geber, MOVIDRIVE® modular/system/technology ohne 2. Geber

3

MOVIPRO® technology mit 2. Geber, MOVIDRIVE® modular/system/technology mit 2. Geber

5

Elektronikdeckel des Grundgeräts (MOVI‑C® Dezentrale Elektronik)

6

MOVIDYN®

7

MOVIONE®

1, 2

Variantenausprägung

A

Technologieversion