Motorkabel für Motoren mit integrierter Bremsenansteuerung BG.Z

Anschluss der Kabel mit Stecker auf der Motorseite für folgende Motoren:

  • Asynchronmotoren DRN../DR2S../DR2L..
  • Synchronmotoren CMP../CM3C..

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel:

Motorseite

Umrichterseite

Kontakt

Signal

Aderfarbe

Aderfarbe IEC 60757

Kennzeichnung

Konfektionierung

Beschreibung

M23

M40

U

U

U

Schwarz

BK

U/L1

unkonfektioniert

Anschluss

Motor Phase U

V

V

V

Schwarz

BK

V/L2

unkonfektioniert

Anschluss

Motor Phase V

W

W

W

Schwarz

BK

W/L3

unkonfektioniert

Anschluss

Motor Phase W

A

1

reserviert

Gelb

YE

A

unkonfektioniert

nicht

anschließen

B

+

N (L2)

Orange

OG

B

unkonfektioniert

Anschluss Bremse Null-Leiter N (oder Phase L2)

C

N

reserviert

Rosa

PK

C

unkonfektioniert

nicht

anschließen

D

2

L1

Violett

VT

D

unkonfektioniert

Anschluss Bremse Phase L1

PE

PE

PE

Gelb/Grün

YE/GN

–

unkonfektioniert

Anschluss

Schutzleiter

DDI

DDI

DDI

Violett

VT

–

Koaxialstecker

MOVILINK® DDI

Isolieren Sie einzeln jedes nicht angeschlossene Aderende.