Derating

Die folgende Tabelle zeigt das Derating des Ausgangsfilters HF.. in Abhängigkeit von Netzspannung und Ausgangsfrequenz.

Beachten Sie ein zusätzliches Derating von 3 % IN/K oberhalb von 45 °C Umgebungstemperatur.

Ausgangsfrequenz

Zulässiger Filterstrom I/IN

Filternennstrom ≤ 46 A

Filternennstrom ≥ 65 A

0 – 10 Hz

- ohne UZ-Anbindung bei 400 V

- mit UZ-Anbindung bei 400 V

- ohne UZ-Anbindung bei 500 V

- mit UZ-Anbindung bei 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × Ausgangsfrequenz

 

100 %

100 %

100 %

10 % + 9 % × Ausgangsfrequenz

11 – 20 Hz

- ohne UZ-Anbindung bei 400 V

- mit UZ-Anbindung bei 400 V

- ohne UZ-Anbindung bei 500 V

- mit UZ-Anbindung bei 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × Ausgangsfrequenz

 

100 %

100 %

100 %

100 %

21 – 149 Hz

- mit und ohne UZ-Anbindung

 

100 %

 

100 %

150 – 250 Hz

- mit und ohne UZ-Anbindung

 

100 % - 0.1 % × (Ausgangsfrequenz - 150 Hz)

 

100 % - 0.2 %  × (Ausgangsfrequenz - 150 Hz)

Kurzzeitiger Betrieb ohne Drehzahl-Derating, z. B. Anlauf

  • Filterstrom 100 % für 5 min alle 60 min zulässig