Beschreibung

CSS21A/CSB21A

CSS31A/CSB31A

CSA31A

Im Grundgerät ist bereits die Sicherheits-Teilfunktion STO mit Aktivierung über sichere Eingänge enthalten. Höherwertige Anforderungen an funktionale Sicherheit können durch Stecken einer Sicherheitsoption CS.. hinzugefügt werden. In 5 unterschiedlichen Varianten werden unterschiedlich hochwertige Sicherheits-Teilfunktionen realisiert.

Eigenschaften:

  • SIL3 gemäß EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL e gemäß EN ISO 13849-1
  • interne Anbindung an den Motorgeber, den externen Geber die sichere Kommunikation und den STO
  • Parameter der Sicherheitsoption im Gerätedatensatz enthalten
  • einfacher Tausch im Servicefall über steckbaren Schlüsselspeicher auf der Sicherheitsoption
  • Parametrierung und Diagnose über Engineering-Software MOVISUITE®
  • Prozessdaten und Sicherheitsdaten in einer gemeinsamen Scope-Aufzeichnung
  • sicherer Ausgang zur Ansteuerung funktional sicherer Bremssysteme

Die Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A stellen zusätzlich zur STO-Funktion weitere Sicherheits-Teilfunktionen nach EN IEC 61800-5-2 bereit. Da die Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A und die Multigeberkarte CES11A und CES12A für den gleichen Steckplatz vorgesehen sind, können sie nicht gleichzeitig verwendet werden. Aus diesem Grund gibt es die Sicherheitsoptionen CS.31A mit zusätzlichem Multigebereingang.

 

 

MOVISAFE®

CSB21A

CSB31A

CSS21A

CSS31A

CSA31A

Sachnummer

28233360

28233387

28233379

28233395

28266412

sichere Eingänge

4

4

4

4

4

sichere Ausgänge

–

2

2

2

2

sichere
Stoppfunktionen

STO, SS1-t

STO, SS1-t

STO, SS1-t

STO, SS1-t

STO, SS1-t

sichere Bewegungsfunktionen

–

–

SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI

SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI

SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI

sichere Positionsfunktionen

–

–

SLI

SLI

SLI, SLP, SCA

weitere Funktionen

–

SBC, EDM

EDM, SBC, SBT

EDM, SBC, SBT

EDM, SBC, SBT

Multigebereingang

–

ja

–

ja

ja

sichere
Kommunikation

PROFIsafe, Safety over EtherCAT®

Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Projektierung Funktionale Sicherheit.