Technische Daten

Netzdrossel

Einheit

ND0070
-503

ND0160
-503

ND0300
-503

ND0420
-503

ND0910
-503

ND1800
-503

ND3000
-503

ND6600
-503

Sachnummer

–

17984173

17984181

17983800

17983819

17987520

17987539

18001211

18001262

Netznennspannung
(gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 200 – 500

3 × AC
200 – 500

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

 

Nennstrom IN

A

7

16

30

42

91

180

300

600

Nenninduktivität

mH

0.36

0.2

0.1

0.045

0.035

0.018

0.05

0.028

Nennverlustleistung

W

4

9

11

13

53

116

280

162

Umgebungstemperatur ϑU

 

°C

 

-10 – 45

0 – 45

Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C: -3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

Schraubklemme

Bolzen M12

 

Querschnitt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 16

16 – 50

16 – 120

–

 

Anziehdrehmoment
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

0.5 – 1

1.2 – 2

3.5 – 6

12 – 20

30

14 – 20

Anschlusskontakte PE

–

Schraube M4

Schraube M5

Bolzen M8

Bolzen M10

Bolzen M10

Bolzen M12

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.5

3

12

20

30

Schutzart gemäß EN 60529

–

IPXXB

IPXXA

IPXXA mit beigestellter Klemmenabdeckung

Masse

kg

0.5

1.3

1.95

1.82

4.4

10

36

24.6