用于电机、制动器和温度传感器的端子X2_B

(仅适用于2026年3月以后生产的MMF32..规格)

安装作业时注意允许的电缆截面:

用于电机、制动器和温度传感器的
端子X2_B

无
导线接头

带
导线接头

连接截面

针对电机和制动器

0.25 mm2 – 4.0 mm2

针对温度传感器

0.14 mm2 – 2.5 mm2

剥皮长度

针对电机和制动器

10 mm – 12 mm

针对温度传感器

8 mm – 10 mm