Klemmen X2_B für Motor, Bremse und Temperaturfühler

(Nur für Ausführung MMF32.. ab 03/2026)

Beachten Sie bei Installationsarbeiten die zulässigen Kabelquerschnitte:

Klemmen X2_B
für Motor, Bremse und Temperaturfühler

ohne
Aderendhülse

mit
Aderendhülse

Anschlussquerschnitt

für Motor und Bremse

0.25 mm2 – 4.0 mm2

für Temperaturfühler

0.14 mm2 – 2.5 mm2

Abisolierlänge

für Motor und Bremse

10 mm – 12 mm

für Temperaturfühler

8 mm – 10 mm