电缆端子X2_A、X2_B上的连接,带开放端和M23插接头 (SH1/KH1)

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

18191290, 18191304

预制

电机上的开放式电缆末端

电机连接,取决于
制动控制

预制的插接头

无
制动器

三线制动器
AC 100 – 525 V

(例如BE/BZ
制动器)

二线制动器
DC 24 V

(例如BK/BP
制动器)

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

说明

信号

触点

黑色
1.5 mm2
2.5 mm2

U

开放端

U相电机连接

U

U

V

开放端

V相电机连接

V

V

W

开放端

W相电机连接

W

W

黑色
1.0 mm2

1

开放端

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器13

制动器+

制动器13

C

黑色
1.0 mm2

2

开放端

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器14

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器14

B

黑色
1.0 mm2

3

开放端

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器15

制动器-

制动器15

D

绿色/黄色
1.5 mm2
2.5 mm2

-

开放端

地线连接

PI

PI

白色
0.34 mm2

WH

开放端

温度传感器+连接

Temp+

H

蓝色
0.34 mm2

BU

开放端

温度传感器-连接

Temp-

L

-

-

-

-

保留

A