电缆端子X2_A、X2_B上的连接,带开放端和HAN-10E插接头

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28128524

预制

电机上的开放式电缆末端

电机连接,取决于
制动控制

预制的插接头

无
制动器

三线制动器
AC 100 ~ 525 V

(例如BE/BZ
制动器)

二线制动器
DC 24 V

(例如BK/BP
制动器)

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

说明

信号

触点

黑色
1.5 mm2

U

导线接头

U相电机连接

U

1

V

导线接头

V相电机连接

V

2

W

导线接头

W相电机连接

W

3

黑色
1.0 mm2

1

导线接头

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器13

制动器+

制动器13

4

黑色
1.0 mm2

2

导线接头

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器14

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器14

6

黑色
1.0 mm2

3

导线接头

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器15

制动器-

制动器15

5

绿色/黄色
1.5 mm2

-

导线接头

地线连接

PI

PE
支架

粉红色
0.34 mm2

-

导线接头

温度传感器+连接

Temp+

9

灰色
0.75 mm2

-

导线接头

温度传感器-连接

Temp-

10

-

-

-

-

保留

7、8