CMP电机系列,2000 min-1

电机系列CMP. n额定 = 2000 min-1

400 V, 167 Hz

电机保护

DIP开关S3

温度传感器类型

DIP开关S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

0

1

0

1

无温度传感器

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

THCMP..仅可与温度传感器PK (PT1000) 和TF一起交付。

1

1

下表显示DIP开关S3的设置,具体取决于电机和变频器的额定输出电流。

电机

电子设备盖板

DIP开关S3

电机型号

制动器

型号描述

额定输出电流

连接方式

相对于变频器功率的电机分配

类型/额定电压

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

电机功率

CMP71S从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。

BP1/24 V

––0

0020

2.0 A

☆

0

0

0

已调整变频器输出电流小于电机额定电流。检查电机-变频器组合的利用率。

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

0

已调整2)

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

0

小1级

无制动器

1

△

1

0055

5.5 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

0095

9.5 A

☆

0

△

1

CMP71M从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。

BP1/24 V

––0

0055

5.5 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0095

9.5 A

☆

0

0

1

小2级

无制动器

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

0160

16.0 A

☆

0

△

1

CMP71L从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。

BP1/24 V

––0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

0

小1级

无制动器

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

CMP80M从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。

BP3/24 V

0

0095

9.5 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

小1级

无制动器

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

CMP80L从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。

BP3/24 V

0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

已调整

无制动器

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

CMP100M从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。

BP5/24 V

0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

无制动器

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

 

无法通过DIP开关S3调试电机。通过MOVISUITE®软件或操作面板CBG21启动电机。