CM3C电机系列,4500 min-1

CM3C电机系列,n额定 = 4500 min-1

400 V,300 Hz

电机保护

DIP开关S3

温度传感器类型

DIP开关S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

1

0

0

1

无温度传感器

0

0

PK (PT1000)

1

0

TFCM3C..仅可与温度传感器PK (PT1000) 一起交付。

0

1

TH1)

1

1

下表显示DIP开关S3的设置,具体取决于电机和变频器的额定输出电流。

电机

电子设备盖板

DIP开关S3

电机型号

制动器

型号描述

额定输出电流

连接方式

相对于变频器功率的电机分配

类型/额定电压

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

电机功率

CM3C63S电机参数包含在自状态0400起的默认存储模块中。

BZ05/230 V

0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

1

小2级

BZ05/400 V

1

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

CM3C63M电机参数包含在自状态0400起的默认存储模块中。

BZ05/230 V

0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0095

9.5 A

☆

0

0

1

小2级

BZ05/400 V

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

0160

16.0 A

☆

0

△

1

CM3C63L电机参数包含在自状态0400起的默认存储模块中。

BZ05/230 V

0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

0

标准

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

0

小1级

BZ05/400 V

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

CM3C71S电机参数包含在自状态0400起的默认存储模块中。

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

0

0

标准

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

小1级

BZ1/400 V

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

CM3C71M电机参数包含在自状态0400起的默认存储模块中。

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

标准

BZ1/400 V

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

CM3C71L电机参数包含在自状态0400起的默认存储模块中。

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

BZ1/400 V

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

标准

△

1

 

无法通过DIP开关S3调试电机。通过MOVISUITE®软件或操作面板CBG21启动电机。