DSI..电子设备盖板型号描述

下表显示电子设备盖板的型号描述:

DSI

产品系列

DSI = 电子设备盖板Direct Systembus Installation(直接系统总线安装)

1

通讯类型

1 = EtherCAT®/SBusPLUS

0

连接配置

0 = 电子设备盖板上的M12插接头(标准)

1 = M12插接头,用于数字量输入/输出端通过连接单元上的Mini I/O插接头进行现场总线连接。

A

通讯版本

–

 

0020

电子设备盖板额定输出电流

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A

–

 

5

供电电压

5 = AC 500 V

0

EMC功率部件类型

0 = 基础去干扰装置

1 = IT网络结构

3

连接方式

3 = 3相

–

 

A

版本

–

 

S

设备变型

S = 系统总线协议

E = 设备协议CiA402 (DS402)

0

技术等级

0 = 技术等级0(标准)

0

应用等级

0 = 标准,MOVIKIT® Velocity Drive

1 = 启用其他软件模块MOVIKIT®

2 = 客户专属解决方案

–

 

000

MOVIKIT®版本

000 = 出厂时未加载MOVIKIT®模块(通过可自定义配置的过程数据接口进行控制)

001 = MOVIKIT® Velocity Drive

002 = MOVIKIT® Positioning Drive(需要应用等级1)

/

 

SBA

安全选件

SBA = 通过安全选件MOVISAFE® CSB51A进行安全通讯

SLA = 使用内置编码器EI7C FS、F-DI进行运动监控和使用安全选件MOVISAFE® CSL51A进行安全通讯

SSA = 使用内置编码器EI7C FS或安全MOVILINK® DDI编码器、F-DI进行运动监控和使用安全选件MOVISAFE® CSS51A进行安全通讯

/

 

B

操作模式选项

B = 制动控制

C = 客户专属标识

D = 针对特定设备的出厂状态参数设定

P = 客户特定的参数设定