Typenbezeichnung Elektronikdeckel DSI..

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung des Elektronikdeckels:

DSI

Produktfamilie

DSI = Elektronikdeckel Direct Systembus Installation

1

Typ Kommunikation

1 = EtherCAT®/SBusPLUS

0

Anschlusskonfiguration

0 = M12-Steckverbinder am Elektronikdeckel (Standard)

1 = M12-Steckverbinder für Digitale Ein-/AusgängeDer Feldbusanschluss erfolgt über Mini-I/O-Steckverbinder an der Anschlusseinheit.

A

Version Kommunikation

–

 

0020

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A

–

 

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 500 V

0

Leistungsteil-Variante EMV

0 = Grundentstörung

1 = IT-Netz-Ausführung

3

Anschlussart

3 = 3-phasig

–

 

A

Version

–

 

S

Gerätevariante

S = Systembusprofil

E = Geräteprofil CiA402 (DS402)

0

Technologielevel

0 = Technologielevel 0 (Standard)

0

Applikationslevel

0 = Standard, MOVIKIT® Velocity Drive

1 = Freischaltung weiterer Softwaremodule MOVIKIT®

2 = kundenspezifische Lösung

–

 

000

MOVIKIT®-Version

000 = Ab Werk kein MOVIKIT®-Modul geladen (Steuerung mit frei konfigurierbarer Prozessdaten-Schnittstelle)

001 = MOVIKIT® Velocity Drive

002 = MOVIKIT® Positioning Drive (Applikationslevel 1 erforderlich)

/

 

SBA

Safety-Option

SBA = Sichere Kommunikation mit Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB51A

SLA = Bewegungsüberwachung mit Einbaugeber EI7C FS, F-DI und sichere Kommunikation mit Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL51A

SSA = Bewegungsüberwachung mit Einbaugeber EI7C FS oder mit sicherem MOVILINK®-DDI-Geber, F-DI und sichere Kommunikation mit Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS51A

/

 

B

Betriebsartoption

B = Bremsenansteuerung

C = Spezifische Kundenkennung

D = Gerätespezifische Parametrierung des Auslieferzustands

P = Kundenspezifische Parametrierung