Sistemas de elevação
Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação dos sistemas de elevação:
- Observar as seguintes informações.
- Não utilizar a unidade sozinha como dispositivo de segurança para o sistema de elevação.
- Utilizar apenas sistemas de monitoração ou dispositivos de proteção mecânicos como dispositivos de proteção adicionais.
- Não utilizar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" em sistemas de elevação ou aplicações com cargas potencialmente em queda. Bloquear a função da seguinte forma.
- Bloquear a função com o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio dos estágios de saída > Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 - Liberação = "0" (Não).
- Observar as seguintes informações.
- Não usar unidades de acionamento com DynaStop® em sistemas de elevação.
- Ao usar DynaStop® em seções ascendentes/descendentes ou transportadores verticais sem cargas suspensas, cumprir os requisitos básicos de saúde e segurança (por exemplo, Diretiva de Máquinas CE 2006/42/CE).
- Observar o comportamento da função DynaStop® na avaliação de risco da aplicação da qual surgem as medidas de segurança necessárias.
- Definir os parâmetros no software de engenharia MOVISUITE® de acordo com os requisitos do sistema de elevação e sua avaliação de segurança.
- Definir o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Fechar freio em STO = "1" (Sim).
- Definir o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Ativar com DynaStop® de acordo com os requisitos da aplicação. Observar também as informações no capítulo "DynaStop® em combinação com STO".
- Verificar o ajuste do parâmetro Conjunto de acionamento > Conjunto de acionamento ASx > Controlador > Comportamento do motor > Pré carga elevação. Ajustar o parâmetro de acordo com os requisitos do sistema de elevação.
- O parâmetro Pré carga Sistema de elevação influencia o comportamento do integrador do controlador de rotação em seu valor inicial ao retornar ao controle. As seguintes configurações estão disponíveis:
- "desligado" (= padrão): o integrador sempre começa com o valor "0".
Um torque da carga existente é compensado. - "Salvar": O valor do integrador que estava presente quando a malha fechada de rotação foi aberta é mantido. Com um torque da carga inalterado, nenhum processo de compensação é necessário durante o fechamento do circuito do controlador de rotação.
- "Valor de inicialização": o parâmetro "Pré-carga de torque" especifica o torque da carga para o controlador de rotação como valor inicial na faixa de -1000% - 1000% do torque nominal do motor. É possível definir este parâmetro durante a colocação em operação ou otimização do acionamento. Como alternativa, é possível usar um valor nominal local ou um canal do buffer de dados do processo. Se o sentido de rotação na direção de elevação for positivo, inserir um valor positivo e vice-versa.
- Defina o parâmetro Funções > Funções de monitoramento > Funções de controle > Monitoramento de velocidade > Tempo de atraso de acordo com os requisitos da aplicação. A SEW-EURODRIVE recomenda ajustar o parâmetro Tempo de atraso para um valor ≤ 100 ms.
Informações adicionais