Cabo de conexão no borne X2_A, X2_B para motores com interface digital

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/cURus:

28123808

LEONI LEHC®

Variável

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

500 VCA

aberto

 

M23, sem anel de codificação, fêmea

CE/cURus:

28123743

LEONI LEHC® 005244

variável

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

500 VCA

aberto

 

M23, sem anel de codificação, fêmea

CE/cURus:

28123816

LEONI LEHC® 005244

variável

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

500 VCA

aberto

 

M23, sem anel de codificação, fêmea

CE/cURus:

28123751

LEONI LEHC® 005244

variável

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

500 VCA

aberto

 

M23, sem anel de codificação, fêmea