Confirmação de uma violação de limite de subfunção do componente de segurança

Após a detecção de uma violação de limite de uma função do componente de segurança, o status desta função torna-se inativo. Além disso, é definida uma irregularidade da classe "FS – Atenção".

Uma violação de limite deve sempre ser confirmada.

Uma violação de limite não pode ser confirmada desativando a função do componente de segurança. Uma exceção a isso é a parametrização da resposta a irregularidade para "somente F-PE". Com as funções do componente de segurança SSM, SSR e SLA, a irregularidade é confirmada desativando a função do componente de segurança.

A confirmação afeta sempre todas as funções do componente de segurança. A função do componente de segurança ainda pode ser ativada durante a confirmação.

Os filtros de velocidade parametrizados das funções do componente de segurança que acionaram uma violação de limite são redefinidos.

Observar o seguinte comportamento das funções do componente de segurança através de uma confirmação:

  • SOS, SDI:
  • As posições limite são recalculadas.
  • SLI:
  • a posição atual é redefinida. Isso recalculará a posição limite.
  • SLS:
  • O tempo de atraso e a rampa de transição não são recalculados, e a velocidade máxima é monitorada imediatamente.
  • SS1/2:
  • O tempo de atraso e a rampa de transição não são recalculados, e o estado final torna-se ativo imediatamente (ativação de STO, SOS, SLI).
  • SSR:
  • As velocidades máximas são monitoradas após o tempo de atraso ter expirado.