Dados técnicos da interface EtherCAT®

EtherCAT®

Vendor ID

59hex

Product Code

12hex

Product Name

MOVI-C® Decentralized Electronics

Tecnologia de conexão

Conector M12, conector Mini IO

Taxa de transmissão suportada

100 MBaud (full duplex)

Serviços EtherCAT®

CoE, FoE, VoE, FSoE

Protocolos de aplicação

EtherCAT®, SEW-Application-Services

Perfis de aplicação

–

Tipos de cabos permitidos

A partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801

Comprimento máx. do cabo

100 m

Nome do arquivo ESI

SEW_MOVI-C_Decentralized_Electronics.xml