Fallo de sistema FS
En caso de un fallo del sistema FS, todas las entradas binarias seguras pasan al estado seguro. Además, la función parcial de seguridad STO se ejecuta sin retardo. La opción de seguridad se ajusta al estado seguro.
En el protocolo de seguridad funcional, los bits de las entradas binarias seguras F-DI00, F-DI01, F‑DI02 y F-DI03 se ajustan a "0". Los bits para la función parcial de seguridad STO y el fallo se ajustan a "1".
También se transmite el código de fallo correspondiente para el fallo del sistema FS que se ha producido.