Prensaestopas / tornillos de cierre / compensación de presión

Apriete los prensaestopas CEM suministrados opcionalmente por SEW‑EURODRIVE con los pares siguientes:

Tipo de racor

Imagen

Contenido

Tamaño

Par de apriete

Diámetro exterior cable

 

Fuerza de aprieteLa fijación del cable en el prensaestopas debe alcanzar la fuerza de extracción especificada del cable del prensaestopas. Esto se consigue normalmente con el par de apriete especificado del sujetacables.

 

Ref. de pieza

Vaina para enroscar

Sujetacables

Tornillos de cierre
hexágono exterior
(de acero inoxidable)

10 unidades

M16 x 1.5

6.8 Nm

–

–

–

18247342

10 unidades

M25 x 1.5

6.8 Nm

–

–

–

18247350

Racor de
compensación de presión
(de acero inoxidable)

1
unidad

M16 x 1.5

4.0 Nm

–

–

–

28214617

Prensaestopas
CEM
(latón niquelado)

 

 

10 unidades

M16 x 1.5

4.0 Nm

3.5 Nm

> 4 a 8 mm

75 N

18204783

10 unidades

M25 x 1.5

7.0 Nm

5.0 Nm

> 8 a 11 mm

120 N

18204805

> 11 a 16 mm

130 N

Prensaestopas
CEM
(de acero inoxidable)

 

 

10 unidades

M16 x 1.5

4.0 Nm

3.5 Nm

> 4 a 8 mm

75 N

18216366

10 unidades

M25 x 1.5

7.0 Nm

5.0 Nm

> 8 a 11 mm

120 N

18216382

> 11 a 16 mm

130 N