功能描述

安全子功能SOS利用经参数设定的位置允差监控驱动位置。

如果参数变频器控制器设置为“激活”,则安全子功能SOS激活的同时,变频器中的驱动功能FCB 19保持控制也激活。

如果参数变频器控制器设置为“未激活”,则安全子功能SOS激活的同时,变频器中的驱动功能FCB 19保持控制也不会激活。用户必须确保通过正确的控制使驱动装置保持静止状态。基于安全子功能SOS激活时检测到的实际位置和经参数设定的位置允差计算正负极限位置。

如果超过正极限或负极限位置,会触发故障反应 (STO)。违反极限值后,通过进行确认重新根据当前实际位置计算极限位置。