M16电缆入口
下图显示了可能的插接头位置:

插接头 | 不得与下列插接头处于同一位置: | |||
|---|---|---|---|---|
名称 | 编码环/颜色 | 功能 | 位置 | |
X5504 | 黄色 |
(3芯接头) | X或3 |
|
X5505X5505插接头只能与X5504一起订购。 | 黄色 |
(3芯接头) | X或3 |
|
X2304 | - | X、2或3 |
| |
X5004_1 | 黑色 | 数字量输入端插接头X5004_1、X5004_2和X5004_3只能一起订购。 | 3 |
|
X5004_2 | 黑色 | 数字量输入端 | 3 |
|
X5004_3 | 黑色 | 数字量输入端 | 3 |
|
X1523 | 淡灰色 | DC 24 V辅助电压 – 输入端插接头X1523也可以单独订购(即,不购买插接头X2313)。 | X或3 |
|
X2313 | 淡灰色 | X或3 |
| |
- | - | [1] 可选压力补偿装置 | 3 |
|
